Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 4.538,4243 TL |
5 - 9 | 4.084,713 TL |
10 - 19 | 3.857,5295 TL |
20 + | 3.403,8182 TL |
Bore dia | Yuvarlak delik |
---|---|
d1 tol. H7 | 20.0 |
d2 | 42.0 |
l1 | 128.0 |
l2 | 41.0 |
l3 | 46.0 |
w1 | 18.0 |
Weight g | 1000.0 |
Malzeme | 304 Stainless Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin