Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).
Series Code :SR2719
Seri Kodu: SR2719 ,SR2727
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı A | Delik Çapı B | Pano Kalınlık A Aralığı | Pano Kalınlık B Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1484 TL - 3,4982 TL | 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,126 TL - 4,1218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,9304 TL - 3,2559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,3473 TL - 4,4077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1536 TL - 4,1495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0184 TL - 4,4649 TL | 2000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 2,7843 TL - 3,7188 TL | 21000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,1107 TL - 3,4562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,7509 TL - 4,1676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9778 TL - 4,4197 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,1648 TL - 3,5165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,3782 TL - 4,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,2459 TL - 6,94 TL | 16000 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 4,2978 TL - 4,7754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 4,4708 TL - 4,9373 TL | 289710 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 1500 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 8,0926 TL - 8,9918 TL | 178602 Stokta |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 12,6169 TL - 12,6169 TL | 13006 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.016 - 0.079 in
0.4 - 2.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | 95446 Stokta |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,1416 TL - 5,6779 TL | 1170 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.008 - 0.055 in
0.2 - 1.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin