| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,4649 TL |
| 5000 + | 4,0184 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Çift Tırnak Parçası |
| Gövde Çapı | 3.9 mm |
| Gövde Çapı | 0.154 in |
| Delik Çapı A | 3.2 mm |
| Delik Çapı A | 0.126 in |
| Delik Çapı B | 0.126 in |
| Delik Çapı B | 3.2 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.142 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 3.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 20.8 mm |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.819 in |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin