Menü Arama

Çift Kilitli Destek Ayakları

Stokta

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Series Code :SR2719

Seri Kodu: SR2719 ,SR2727

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
771 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,1107 TL - 3,4562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,1484 TL - 3,4982 TL 2000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
3,7509 TL - 4,1676 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,1536 TL - 4,1495 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,0184 TL - 4,4649 TL 2000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.8 mm
2,9304 TL - 3,2559 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,3473 TL - 4,4077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
2,7843 TL - 3,7188 TL 21000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
3,9778 TL - 4,4197 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
3,3782 TL - 4,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
3,1648 TL - 3,5165 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,126 TL - 4,1218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,2459 TL - 6,94 TL 16000 Stokta
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.3 mm
4,2978 TL - 4,7754 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
24.1 mm
1,8789 TL - 2,502 TL 8 Stokta
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,6481 TL - 3,269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
5,2999 TL - 6,07 TL 571590 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
9.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL 84420 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
16.0 mm
5,9385 TL - 6,824 TL 334166 Stokta
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
  • / 39
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00250

Fiyat Aralığı
3,4562 TL - 3,1107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00312

Fiyat Aralığı
3,4982 TL - 3,1484 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00625

Fiyat Aralığı
4,1676 TL - 3,7509 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00500

Fiyat Aralığı
4,1495 TL - 3,1536 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 20.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00820

Fiyat Aralığı
4,4649 TL - 4,0184 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00125

Fiyat Aralığı
3,2559 TL - 2,9304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00875

Fiyat Aralığı
4,4077 TL - 3,3473 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27LMSP00125

Fiyat Aralığı
3,7188 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Duy Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00750

Fiyat Aralığı
4,4197 TL - 3,9778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP01000

Fiyat Aralığı
4,1706 TL - 3,3782 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00375

Fiyat Aralığı
3,5165 TL - 3,1648 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00437

Fiyat Aralığı
4,1218 TL - 3,126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 18.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00720

Fiyat Aralığı
6,94 TL - 6,2459 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 24.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27DMSP00950

Fiyat Aralığı
4,7754 TL - 4,2978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    3.9 mm
  • Delik Çapı A
    3.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm PA UL94 V-2 Natural

27MP00125

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 1,8789 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    4.7 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

27MP00500

Fiyat Aralığı
3,269 TL - 2,6481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Çift Tırnak Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Çift Tırnak Parçası
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

MDLSP1-09M-01

Fiyat Aralığı
6,07 TL - 5,2999 TL

Stok Seviyeleri
571590 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.0 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

MDLSP1-12M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
84420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 16.0 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

MDLSP1-16M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-0 Doğal renk

MDLSP1-06M-19

Fiyat Aralığı
6,824 TL - 5,9385 TL

Stok Seviyeleri
334166 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Kilitli Gözyaşı Damlası Parçası
  • Gövde Çapı
    4.6 mm
  • Delik Çapı A
    2.5 mm