Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.
Series Code :SR5530
Seri Kodu: SR5530
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Mandal Biçim | Bitir | Malzeme | Kafa Stili | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8.0 mm Triangle
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7.0 mm Triangle
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5.0 mm Double Bit
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5.0 mm Double Bit
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 95 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8.0 mm Square
|
8 mm Kare Anahtar
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8.0 mm Square
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Slotted
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5.0 mm Double Bit
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5.0 mm Double Bit
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8.0 mm Triangle
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Slotted
|
Oluklu Anahtar
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
3.0 mm Double Bit
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
8.0 mm Triangle
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
Stainless Steel
|
|
|
|||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7.0 mm Triangle
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 416,9175 TL - 463,2418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7.0 mm Triangle
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7.0 mm Triangle
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5.0 mm Double Bit
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
5.0 mm Double Bit
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 402,8188 TL - 447,5764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Yaylı Çeyrek Tur
|
Chrome Plated
|
Stainless Steel
|
7.0 mm Triangle
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin