Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Renk | Mandal Biçim | Montaj Yönelimi | Malzeme | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Silindirli Kilit
|
Sol Tutamaklı
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
210,6252 TL - 327,6391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
8 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
186,0449 TL - 289,4031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
44 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
210,6252 TL - 327,6391 TL | 5 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
171,6299 TL - 266,9796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
210,6252 TL - 327,6391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
24 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
144,9034 TL - 225,4057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
19 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
288 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
253,1631 TL - 393,809 TL | 25 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Silindirli Kilit
|
Sağ Tutamaklı
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
153 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Silindirli Kilit
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
23 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Cam Latch
|
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin