Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Renk | Mandal Biçim | Montaj Yönelimi | Malzeme | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 253,1631 TL - 393,809 TL | 528 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 163,4377 TL - 254,2362 TL | 1 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
||
| 1.627,917 TL - 1.808,7964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 171,3915 TL - 190,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 207,2094 TL - 230,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 209,4288 TL - 232,6987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 160,6285 TL - 178,4759 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 14 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
|
|
|
|||
| 163,4377 TL - 254,2362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
||
| 20 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 171,3915 TL - 190,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 206,5793 TL - 229,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 173,4319 TL - 192,7024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 177,3903 TL - 197,1002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin