Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Renk | Mandal Biçim | Montaj Yönelimi | Malzeme | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.627,917 TL - 1.808,7964 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Milli Sürgüler
|
Universal
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 20 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Milli Sürgüler
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 207,2094 TL - 230,2329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 209,4288 TL - 232,6987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 177,3903 TL - 197,1002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 171,3915 TL - 190,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.625,8253 TL - 1.806,4727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 163,4377 TL - 254,2362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Milli Sürgüler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 180,599 TL - 200,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Milli Sürgüler
|
Universal
|
Zamak
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 173,4319 TL - 192,7024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 206,6887 TL - 229,6545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1.622,8755 TL - 1.803,1948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 14 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
|
|
|
|||
| 206,5793 TL - 229,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 171,3915 TL - 190,435 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
|
|
|
|||
| 210,6252 TL - 327,6391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk