Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Renk | Mandal Biçim | Montaj Yönelimi | Malzeme | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,1631 TL - 393,809 TL | 528 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 288 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
|||
| 23 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
|||
| 210,6252 TL - 327,6391 TL | 5 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
||
| 186,0449 TL - 289,4031 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
||
| 171,6299 TL - 266,9796 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah