Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Bitir | Montaj Deliği Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,0207 TL - 228,6989 TL | 50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 70,765 TL - 110,0792 TL | 1455 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 31500 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 882 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 147,0207 TL - 228,6989 TL | 3936 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 42 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 49 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 562236E | 147,0207 TL - 228,6989 TL | 150 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| RQT-1 | 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
No Finish
|
|
|
|
| 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 2900 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 147,0207 TL - 228,6989 TL | 190 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 562134E | 147,0207 TL - 228,6989 TL | 700 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 3000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,2073 TL - 16,2073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 147,0207 TL - 163,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Raw
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 147,0207 TL - 163,3564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Raw
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin