Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handle Type | Kelebek Topuz, Anahtarla Çalışan Tutamak |
---|---|
Anahtar Tipi | Benzer Anahtarlı |
Kavrama Aralığı | 16.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.63 in |
Mil Malzemesi | Steel |
Mandal Malzemesi | Steel |
Renk | Krom |
Bitir | Chrome Plated |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Deliği Uzunluğu | 14.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.559 in |
Topuz Yüksekliği | 13.4 mm |
Topuz Yüksekliği | 0.528 in |
Montaj Deliği Genişliği | 16.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.638 in |
Tam Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin