The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 67,5073 TL - 105,0111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 55,6038 TL - 86,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 50,6305 TL - 78,7584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 55,6038 TL - 86,4948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.886 in
22.5 mm
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm Kare Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
||
| 74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarlı Tutamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin