Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Kelebek Kilit

Stokta

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Seri Kodu: SR5522

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Mil Uzunluğu Bitir Gövde Malzemesi Satın Al
236,5691 TL - 283,8829 TL 18944 Stokta
40.0 mm
236,5691 TL - 283,8829 TL 1701 Stokta
40.0 mm
236,5691 TL - 331,1967 TL 7305 Stokta
40.0 mm
1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL 41 Stokta
26.5 mm
65,4581 TL - 101,8241 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
1.374,2588 TL - 2.137,736 TL 50 Stokta
18.5 mm
661,2704 TL - 1.028,6427 TL 50 Stokta
26.5 mm
2654047001E 638,9085 TL - 993,8576 TL 50 Stokta
28.5 mm
1232 Stokta
18.5 mm
638,9085 TL - 993,8576 TL 50 Stokta
28.5 mm
1.374,2588 TL - 2.137,736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
1.304,1689 TL - 2.028,7071 TL 42 Stokta
24.5 mm
7 Stokta
28.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
200 Stokta
8.5 mm
45.0 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
50 Stokta
26.5 mm
Chrome Plated
792 Stokta
28.5 mm
Chrome Plated
96,3883 TL - 107,098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
157,2353 TL - 174,706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
45.0 mm
  • / 4
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

497581

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
18944 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

497579

Fiyat Aralığı
283,8829 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
1701 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

497580

Fiyat Aralığı
331,1967 TL - 236,5691 TL

Stok Seviyeleri
7305 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    10.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Stainless Steel

2654036001E

Fiyat Aralığı
2.028,7071 TL - 1.304,1689 TL

Stok Seviyeleri
41 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

0652000361E

Fiyat Aralığı
101,8241 TL - 65,4581 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm 316 Stainless Steel

2654030002E

Fiyat Aralığı
2.137,736 TL - 1.374,2588 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm 316 Stainless Steel

2654036002E

Fiyat Aralığı
1.028,6427 TL - 661,2704 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Stainless Steel

2654047001E

Fiyat Aralığı
993,8576 TL - 638,9085 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 18.5 mm Stainless Steel

2654030001E


Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm 316 Stainless Steel

2654047002E

Fiyat Aralığı
993,8576 TL - 638,9085 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm Stainless Steel

2654034001E

Fiyat Aralığı
2.137,736 TL - 1.374,2588 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 24.5 mm 316 Stainless Steel

2654034002E

Fiyat Aralığı
2.028,7071 TL - 1.304,1689 TL

Stok Seviyeleri
42 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Stainless Steel
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
Quarter Turn Latch Wing Knob 28.5 mm Steel

16247M


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit

065200034E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 8.5 mm Steel

16260


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.0 mm
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621136E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Doğal renk
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 26.5 mm Steel

262136001E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz 28.5 mm Steel

262147001E


Stok Seviyeleri
792 Stokta
Özellikler
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Deliği Uzunluğu
    22.2 mm
  • Montaj Deliği Genişliği
    20.2 mm
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

3621230E

Fiyat Aralığı
107,098 TL - 96,3883 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    19.5 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Renk
    Siyah
Çeyrek Dönüşlü Kilit Kelebek Topuz

065120034E

Fiyat Aralığı
174,706 TL - 157,2353 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    20.5 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301409000