This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 1840 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 864 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1100 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 48 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 1260 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1900 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 625,4072 TL - 694,8967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Stainless Steel
|
Chrome Plated
|
Ray Tipi Anahtar
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 44 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 31,9725 TL - 35,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| 11 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin