Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 31,9725 TL - 35,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| 416 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 45,7187 TL - 50,7985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 30,891 TL - 34,3233 TL | 49 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 57,1484 TL - 63,4983 TL | 150 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 11 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 31,9725 TL - 35,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 30 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 65,3447 TL - 101,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 70,5208 TL - 109,6988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 49 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 70,5208 TL - 109,6988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 65,3447 TL - 101,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm