Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1900 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Kare Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 897 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1840 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 570 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 4 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | 1700 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Kare Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 76,6097 TL - 85,1219 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 57,1484 TL - 63,4983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
No Finish
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 317,3948 TL - 352,6609 TL | 100 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 65,3447 TL - 101,6476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 61,7055 TL - 95,9863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm