Menü Arama

Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları

Stokta

Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.

To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.

Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.

  • Crossed and Slotted Drive Types
  • Suitable for a wide range of panel depths and mounting hole sizes
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materials: Acetal, Acetal Co-polymer, POM, Nylon and PA
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options available
  • Colours: Black, Natural and White


Series Code :SR2309

Seri Kodu: SR2309

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
23 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Stil Hazır Kurulu Perçin Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
7,2139 TL - 8,5573 TL 139685 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10,1247 TL - 10,1247 TL 233400 Stokta
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,766 TL - 6,766 TL 10977 Stokta
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
17,2315 TL - 17,2315 TL 150309 Stokta
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Hayır
4.0 - 7.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,0554 TL - 6,0554 TL 65991 Stokta
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
14,311 TL - 14,311 TL 1155520 Stokta
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Hayır
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7,1944 TL - 8,5573 TL 7898 Stokta
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,766 TL - 6,766 TL 92720 Stokta
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
15,7712 TL - 15,7712 TL 371325 Stokta
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Hayır
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
20,0548 TL - 20,0548 TL 89895 Stokta
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Hayır
6.0 - 8.2 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
15,7712 TL - 15,7712 TL 167371 Stokta
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Hayır
3.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
14,311 TL - 14,311 TL 27450 Stokta
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Hayır
2.5 - 5.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
13,7268 TL - 16,7448 TL 139760 Stokta
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Hayır
4.5 - 6.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,4155 TL - 6,4155 TL 83160 Stokta
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
14,1162 TL - 14,1162 TL 380 Stokta
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Hayır
3.0 - 5.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10,0274 TL - 10,0274 TL 16200 Stokta
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Y
1.4 - 4.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
12,0718 TL - 19,899 TL 10900 Stokta
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Evet
1.4 - 1.8 mm
Oluklu Baş
495245 21,6124 TL - 21,6124 TL 114816 Stokta
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Oluklu Baş
21,6124 TL - 21,6124 TL 7347 Stokta
6.0 mm
15.0 mm
Y
1.6 - 5.0 mm
Oluklu Baş
9,4312 TL - 9,4312 TL 29025 Stokta
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
Oluklu Baş
  • / 2
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 7.0 mm (PT) Siyah

551651

Fiyat Aralığı
8,5573 TL - 7,2139 TL

Stok Seviyeleri
139685 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 7.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 6.0 mm 8.2 mm (PT) Siyah

551653

Fiyat Aralığı
10,1247 TL - 10,1247 TL

Stok Seviyeleri
233400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 8.2 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551657

Fiyat Aralığı
6,766 TL - 6,766 TL

Stok Seviyeleri
10977 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Kafa Yüksekliği
    1.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.0 mm 7.5 mm (PT) Black

495240

Fiyat Aralığı
17,2315 TL - 17,2315 TL

Stok Seviyeleri
150309 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    18.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551655

Fiyat Aralığı
6,0554 TL - 6,0554 TL

Stok Seviyeleri
65991 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Black

495235

Fiyat Aralığı
14,311 TL - 14,311 TL

Stok Seviyeleri
1155520 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.2 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.0 mm 7.5 mm (PT) Siyah

551652

Fiyat Aralığı
8,5573 TL - 7,1944 TL

Stok Seviyeleri
7898 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.5 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551656

Fiyat Aralığı
6,766 TL - 6,766 TL

Stok Seviyeleri
92720 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Black

495236

Fiyat Aralığı
15,7712 TL - 15,7712 TL

Stok Seviyeleri
371325 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 6.0 mm 8.2 mm (PT) Black

495241

Fiyat Aralığı
20,0548 TL - 20,0548 TL

Stok Seviyeleri
89895 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 8.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.5 mm 6.0 mm (PT) Black

495239

Fiyat Aralığı
15,7712 TL - 15,7712 TL

Stok Seviyeleri
167371 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    19.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.5 - 6.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.9 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 2.5 mm 5.0 mm (PT) Black

495237

Fiyat Aralığı
14,311 TL - 14,311 TL

Stok Seviyeleri
27450 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.5 - 5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.5 mm (PT) Black

495242

Fiyat Aralığı
16,7448 TL - 13,7268 TL

Stok Seviyeleri
139760 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.7 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 4.5 mm 6.0 mm (PT) Siyah

551654

Fiyat Aralığı
6,4155 TL - 6,4155 TL

Stok Seviyeleri
83160 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.5 - 6.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 3.0 mm 5.0 mm (PT) Black

495234

Fiyat Aralığı
14,1162 TL - 14,1162 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    17.9 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 5.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Oyuklu Tahrik
Çeyrek Tur Kilit 1.4 mm 5.0 mm Nylon Siyah

551666

Fiyat Aralığı
10,0274 TL - 10,0274 TL

Stok Seviyeleri
16200 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 4.5 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    9.0 - 10.0 mm
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.5 mm | 0.374 in
Çeyrek Tur Kilit 1.4 mm 1.8 mm POM Black

551667

Fiyat Aralığı
19,899 TL - 12,0718 TL

Stok Seviyeleri
10900 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.0 mm
  • Kafa Çapı
    19.5 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.4 - 1.8 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    10.0 mm
  • Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı
    10.0 mm | 0.394 in
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.6 mm 5.0 mm (PT) Siyah

495245

Fiyat Aralığı
21,6124 TL - 21,6124 TL

Stok Seviyeleri
114816 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 5.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Dönüşlü Kilit
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.6 mm 5.0 mm (PT) Doğal renk

495246

Fiyat Aralığı
21,6124 TL - 21,6124 TL

Stok Seviyeleri
7347 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 5.0 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.0 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Dönüşlü Kilit
Çeyrek Tur Pano Bağlantı Elemanı 1.0 mm 2.7 mm (PT) Beyaz

FQT-1

Fiyat Aralığı
9,4312 TL - 9,4312 TL

Stok Seviyeleri
29025 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.7 mm
  • Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Kafa Yüksekliği
    6.3 mm
  • Perçin Tipi
    Çeyrek Tur Bağlantı Elemanları
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş