These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3528 TL - 2,9048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.078 in
2 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| 1,5627 TL - 1,9292 TL | 136551 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.513 in
13 mm
|
||
| 1,5276 TL - 1,8863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.188 in
4.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.430 in
10.9 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,1778 TL - 1,4539 TL | 20958 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5 mm
|
||
| 0,9651 TL - 1,1916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
0.145 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.235 in
6 mm
|
||
| 1,6702 TL - 2,062 TL | 94024 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.194 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
||
| 2,3728 TL - 2,9294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.308 in
7.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.196 in
5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 1,2854 TL - 1,5866 TL | 28000 Stokta |
0.078 in
2 mm
|
0.203 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 1,3853 TL - 1,7102 TL | 1494 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | 14000 Stokta |
0.075 in
1.9 mm
|
0.316 in
8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.166 in
4.2 mm
|
0.545 in
13.8 mm
|
||
| 1,3054 TL - 1,6115 TL | 126000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 6,1962 TL - 7,6498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | 19960 Stokta |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| 1,1251 TL - 1,3893 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
||
| 1,2378 TL - 1,528 TL | 72000 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.240 in
6.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.220 in
5.6 mm
|
0.408 in
10.4 mm
|
||
| 5,7594 TL - 6,9688 TL | 71383 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.240 in
6.1 mm
|
0.483 in
12.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin