Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7625 TL - 0,9415 TL | 27000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.219 in
5.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.124 in
3.1 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
| 2,1138 TL - 2,6095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.368 in
9.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
||
| 3,0645 TL - 3,7834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.141 in
3.6 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.635 in
16.1 mm
|
||
| 1,1477 TL - 1,4168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.066 in
1.7 mm
|
0.405 in
10.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 2,2095 TL - 2,7278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.498 in
12.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,6068 TL - 2,1361 TL | 56962 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.675 in
17.1 mm
|
||
| 2,6029 TL - 3,2136 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
||
| 1,4158 TL - 1,7479 TL | 14212 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.395 in
10 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 3,7237 TL - 4,5971 TL | 228000 Stokta |
0.125 in
3.2 mm
|
0.546 in
13.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,9451 TL - 1,167 TL | 1011450 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 5,1553 TL - 6,3644 TL | 497 Stokta |
0.125 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
1.105 in
28.1 mm
|
||
| 2,3803 TL - 2,9389 TL | 448 Stokta |
0.062 in
1.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 1,7679 TL - 2,1826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.065 in
1.7 mm
|
0.430 in
10.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.322 in
8.2 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
||
| 2,2859 TL - 2,8222 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.070 in
1.8 mm
|
0.265 in
6.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.184 in
4.7 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 1,1277 TL - 1,3922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2 mm
|
0.472 in
12 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.630 in
16 mm
|
||
| 2,2793 TL - 2,814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.060 in
1.5 mm
|
0.435 in
11 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.825 in
21 mm
|
||
| 1,3254 TL - 1,6361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 2,0469 TL - 2,5272 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 1,3254 TL - 1,6361 TL | 12000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.135 in
3.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
||
| 1,5276 TL - 1,8863 TL | 21996 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.570 in
14.5 mm