Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
356 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme Kafanın Altında Uzunluk Azami Dış Çap Satın Al
1000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
43495 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
55000 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
67014 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
19133 Stokta
1.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
72000 Stokta
2.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
56430 Stokta
2.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
26976 Stokta
2.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
11798 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
18449 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8697600 Stokta
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
57000 Stokta
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
196884 Stokta
2.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
779960 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
60840 Stokta
1.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
  • / 18
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC004009


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.7 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC006018


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.8 mm
  • Flanş Dış Çapı
    7.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    4.3 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC010014


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.6 mm
  • Flanş Dış Çapı
    10.1 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC250050


Stok Seviyeleri
43495 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.7 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC312062


Stok Seviyeleri
55000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.9 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC250012


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.2 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC250025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC312025


Stok Seviyeleri
67014 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.9 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC250062


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.9 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 4.1 mm Nylon 6/6

10SCM004009


Stok Seviyeleri
19133 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    9.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    8.4 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.5 mm
Omuzlu Pul 6.1 mm Nylon 6/6

10SCM006008


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    8.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    12.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
Omuzlu Pul 5.1 mm Nylon 6/6

10SCM005005


Stok Seviyeleri
56430 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    5.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    10.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.0 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
Omuzlu Pul 8.1 mm Nylon 6/6

10SCM008012


Stok Seviyeleri
26976 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    14.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    10.0 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC010050


Stok Seviyeleri
11798 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    12.7 mm
  • Flanş Dış Çapı
    10.1 mm
  • Taban Dış Çapı
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC312037


Stok Seviyeleri
18449 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    9.5 mm
  • Flanş Dış Çapı
    15.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.1 mm Nylon 6/6

10SCM002003


Stok Seviyeleri
8697600 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    3.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    4.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
Omuzlu Pul 3.1 mm Nylon 6/6

10SCM003004


Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    6.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm
Omuzlu Pul 6.1 mm Nylon 6/6

10SCM006006


Stok Seviyeleri
196884 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    6.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    12.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.0 mm
Omuzlu Pul Nylon 6/6

10SC008062


Stok Seviyeleri
779960 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    15.9 mm
  • Flanş Dış Çapı
    8.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    5.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 2.1 mm Nylon 6/6

10SCM002004


Stok Seviyeleri
60840 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Flanş Dış Çapı
    4.2 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.0 mm