These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | Kafanın Altında Uzunluk | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3478 TL - 4,3478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0453 TL - 4,0453 TL | 990 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0547 TL - 5,2268 TL | 15570 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1304 TL - 4,4707 TL | 22536 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 17,966 TL - 17,966 TL | 197098 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1.256 in
31.9 mm
|
||
| 10,2513 TL - 10,2513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 11,0783 TL - 11,0783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
||
| 6,37 TL - 6,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 2,1077 TL - 2,1077 TL | 148352 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 7,2231 TL - 7,2231 TL | 1000 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Doğal renk
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8216 TL - 8,8216 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Siyah
|
PA
|
|
|
||
| 5,7939 TL - 5,7939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 15336 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
||
| 4,896 TL - 6,3043 TL | 194472 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0547 TL - 5,2268 TL | 71858 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0547 TL - 5,2173 TL | 109000 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 3,9131 TL - 3,9131 TL | 1895724 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
||
| 1,4083 TL - 1,4083 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 1226102 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Doğal renk
|
PA
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin