Menü Arama

Çengelli Pullar

Stokta

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Çengelli Pullar, zorunlu bir özellik olarak bulunması gereken durumlarda elektrik ve ısı yalıtımı sağlamak için tasarlanmıştır.
  • Kendinde yağmalı bu ürünler korozyona ve aşınmaya da dayanıklıdır.
  • Nemli ortamlarda çengelli pul kullanmaktan kaçınılması önerilir.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
357 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Flanş Yüksekliği Asgari Dış Çap Renk Malzeme İç Çap Azami Dış Çap Satın Al
5,7594 TL - 6,9688 TL 71383 Stokta
1.5 mm
8 mm
Siyah
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,8775 TL - 1,0834 TL 72000 Stokta
0.8 mm
3 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
2.3 mm
4.7 mm
5,3898 TL - 5,3898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
10.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,6825 TL - 0,8428 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
3.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.2 mm
10.4 mm
5,336 TL - 6,5876 TL 2702 Stokta
2.5 mm
5.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
14.0 mm
25.2 mm
0,9834 TL - 1,2139 TL 634657 Stokta
1.6 mm
3.1 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1,8174 TL - 2,2436 TL 1420 Stokta
2.1 mm
5.3 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
19.6 mm
0,7077 TL - 0,8736 TL 2660130 Stokta
1.5 mm
4.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.3 mm
12.5 mm
0,635 TL - 0,7841 TL 16920 Stokta
1.5 mm
4.1 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.8 mm
10.0 mm
1,0342 TL - 1,2772 TL 74681 Stokta
2.5 mm
4.5 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
13.2 mm
19.0 mm
0,5402 TL - 0,6668 TL 13736 Stokta
1.2 mm
3.7 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
0,9552 TL - 1,1791 TL 21120 Stokta
2.0 mm
4.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
0,7677 TL - 0,9477 TL 45264 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.0 mm
1,1152 TL - 1,3768 TL 1007 Stokta
2.1 mm
4.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
15.8 mm
0,8051 TL - 0,9939 TL 79820 Stokta
1.6 mm
4.0 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
12.0 mm
0,6976 TL - 0,8612 TL 43670 Stokta
1.3 mm
11.2 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
22.2 mm
1,2526 TL - 1,5466 TL 3 Stokta
1.6 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
5,562 TL - 5,562 TL 439260 Stokta
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
6,9709 TL - 6,9709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
7.9 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
6.6 mm
13.0 mm
5,5725 TL - 5,5725 TL 2700 Stokta
1.6 mm
6.6 mm
Doğal renk
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
  • / 18
Omuzlu Pul 0.240 in 0.315 in 0.483 in Nylon 6/6

12SWS0940B

Fiyat Aralığı
6,9688 TL - 5,7594 TL

Stok Seviyeleri
71383 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    12.3 mm
  • Taban Dış Çapı
    8 mm
  • Asgari Dış Çap
    8 mm
  • Azami Dış Çap
    12.3 mm
Omuzlu Pul 0.089 in 0.119 in 0.187 in Nylon 6/6

12SWS0187

Fiyat Aralığı
1,0834 TL - 0,8775 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    0.4 mm
  • Flanş Dış Çapı
    4.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    3 mm
  • Asgari Dış Çap
    3 mm
  • Azami Dış Çap
    4.7 mm
Omuzlu Pul 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10SCM008004

Fiyat Aralığı
5,3898 TL - 5,3898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    10.0 mm
  • Azami Dış Çap
    14.2 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
EBF Pul #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nylon 6/6

16MLSW050104140

Fiyat Aralığı
0,8428 TL - 0,6825 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.05 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.5 mm
  • Azami Dış Çap
    10.4 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.4 mm
EBF Pul 14.0 mm 5.5 mm 25.2 mm Nylon 6/6

16MLSW140252250

Fiyat Aralığı
6,5876 TL - 5,336 TL

Stok Seviyeleri
2702 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Dış Çap
    5.5 mm
  • Azami Dış Çap
    25.2 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.5 mm
EBF Pul M8 8.2 mm 16.0 mm Nylon 6/6

16MLSW080160160

Fiyat Aralığı
1,2139 TL - 0,9834 TL

Stok Seviyeleri
634657 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.5 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.1 mm
  • Azami Dış Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
EBF Pul 10.0 mm 5.3 mm 19.6 mm Nylon 6/6

16MLSW100196210

Fiyat Aralığı
2,2436 TL - 1,8174 TL

Stok Seviyeleri
1420 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.6 mm
  • Asgari Dış Çap
    5.3 mm
  • Azami Dış Çap
    19.6 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.1 mm
EBF Pul M6 6.3 mm 12.5 mm Nylon 6/6

16MLSW060125150

Fiyat Aralığı
0,8736 TL - 0,7077 TL

Stok Seviyeleri
2660130 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.3 mm
  • Taban Dış Çapı
    5.0 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.9 mm
  • Azami Dış Çap
    12.5 mm
  • İç Çap
    6.3 mm
EBF Pul M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

16MLSW048100150

Fiyat Aralığı
0,7841 TL - 0,635 TL

Stok Seviyeleri
16920 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.7 mm
  • Taban Dış Çapı
    4.1 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.1 mm
  • Azami Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
EBF Pul 13.2 mm 4.5 mm 19.0 mm Nylon 6/6

16MLSW132190250

Fiyat Aralığı
1,2772 TL - 1,0342 TL

Stok Seviyeleri
74681 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    12.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.5 mm
  • Azami Dış Çap
    19.0 mm
  • İç Çap
    13.2 mm
EBF Pul M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

16MLSW042090120

Fiyat Aralığı
0,6668 TL - 0,5402 TL

Stok Seviyeleri
13736 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.8 mm
  • Taban Dış Çapı
    3.7 mm
  • Asgari Dış Çap
    3.7 mm
  • Azami Dış Çap
    9.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
EBF Pul 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

16MLSW103150200

Fiyat Aralığı
1,1791 TL - 0,9552 TL

Stok Seviyeleri
21120 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    2.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    9.5 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.0 mm
  • Azami Dış Çap
    15.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
Pul 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

16MLSW030070070

Fiyat Aralığı
0,9477 TL - 0,7677 TL

Stok Seviyeleri
45264 Stokta
Özellikler
  • Azami Dış Çap
    7.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
EBF Pul 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nylon 6/6

16MLSW080158210

Fiyat Aralığı
1,3768 TL - 1,1152 TL

Stok Seviyeleri
1007 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.25 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.6 mm
  • Azami Dış Çap
    15.8 mm
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    2.1 mm
EBF Pul M6 6.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

16MLSW060120160

Fiyat Aralığı
0,9939 TL - 0,8051 TL

Stok Seviyeleri
79820 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    1.2 mm
  • Asgari Dış Çap
    4.0 mm
  • Azami Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
EBF Pul #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nylon 6/6

16MLSW040090125

Fiyat Aralığı
0,8612 TL - 0,6976 TL

Stok Seviyeleri
43670 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    0.75 mm
  • Asgari Dış Çap
    11.2 mm
  • Azami Dış Çap
    22.2 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.3 mm
Omuzlu Pul 0.261 in 0.312 in 0.513 in Nylon 6/6

12SWS2501

Fiyat Aralığı
1,5466 TL - 1,2526 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Taban Yüksekliği
    9.5 mm
  • Flanş Dış Çapı
    13 mm
  • Taban Dış Çapı
    7.9 mm
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13 mm
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-12

Fiyat Aralığı
5,562 TL - 5,562 TL

Stok Seviyeleri
439260 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nylon 6/6

MNI1/4-24

Fiyat Aralığı
6,9709 TL - 6,9709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    7.9 mm
  • Azami Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    6.6 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
Omuzlu Pul 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nylon 6/6

MNI-10-12

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Asgari Dış Çap
    6.6 mm
  • Azami Dış Çap
    10.1 mm
  • İç Çap
    5.1 mm
  • Flanş Yüksekliği
    1.6 mm
  • Renk
    Doğal renk