Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,8736 TL |
| 5000 - 19999 | 0,7861 TL |
| 20000 + | 0,7077 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taban Yüksekliği | 1.3 mm |
|---|---|
| Taban Yüksekliği | 0.051 in |
| Taban Dış Çapı | 5.0 mm |
| Taban Dış Çapı | 0.197 in |
| Asgari Dış Çap | 0.193 in |
| Asgari Dış Çap | 4.9 mm |
| Azami Dış Çap | 12.5 mm |
| Azami Dış Çap | 0.492 in |
| İç Çap | 0.248 in |
| İç Çap | 6.3 mm |
| Flanş Yüksekliği | 0.059 in |
| Flanş Yüksekliği | 1.5 mm |
| Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | M6 |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |