These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | 143262 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 45780 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | 14382 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 2250 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 2,2099 TL - 2,2099 TL | 480 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,8621 TL - 2,8621 TL | 12375 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,4218 TL - 8,4218 TL | 1398420 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
| 8,1905 TL - 8,1905 TL | 207834 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,8996 TL - 4,8996 TL | 119112 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7535 TL - 3,7535 TL | 269324 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,6741 TL - 8,6741 TL | 291824 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,3306 TL - 5,3306 TL | 7506 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 8560 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
||
| 6,4451 TL - 6,4451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 3,8692 TL - 3,8692 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.291 in
7.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8692 TL - 3,8692 TL | 17176 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 6,2664 TL - 6,2664 TL | 50901 Stokta |
0.091 in
2.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,5258 TL - 9,5258 TL | 51624 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,1413 TL - 5,1413 TL | 125916 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin