| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 + | 5,5725 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asgari Dış Çap | 6.6 mm |
|---|---|
| Asgari Dış Çap | 0.26 in |
| Azami Dış Çap | 10.1 mm |
| Azami Dış Çap | 0.398 in |
| İç Çap | 0.201 in |
| İç Çap | 5.1 mm |
| Flanş Yüksekliği | 0.063 in |
| Flanş Yüksekliği | 1.6 mm |
| Somunu Tipi | Insulation Sleeve |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin