These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | Kafanın Altında Uzunluk | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1552 TL - 1,4263 TL | 162000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,0152 TL - 1,2532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 2,2095 TL - 2,7278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,6068 TL - 2,1361 TL | 56962 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,4158 TL - 1,7479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,2378 TL - 1,528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 2,1138 TL - 2,6095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 3,0645 TL - 3,7834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.141 in
3.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,1778 TL - 1,4539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,9651 TL - 1,1916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,1477 TL - 1,4168 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.066 in
1.7 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | 11990 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,5207 TL - 1,8774 TL | 8000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 0,7625 TL - 0,9415 TL | 27000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,0628 TL - 1,3119 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 2,3728 TL - 2,9294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,6702 TL - 2,062 TL | 91584 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,2854 TL - 1,5866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,3853 TL - 1,7102 TL | 1494 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 1,3454 TL - 1,6607 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6