These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 5795 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 6,9709 TL - 6,9709 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 1119992 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 390320 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4592 TL - 3,4592 TL | 269240 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 6,1402 TL - 6,1402 TL | 260000 Stokta |
0.098 in
2.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,9077 TL - 6,9077 TL | 1000 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,0783 TL - 11,0783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12,5119 TL - 12,5119 TL | 65934 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4,0547 TL - 5,2268 TL | 15570 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9077 TL - 6,9077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 88620 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,3553 TL - 11,3553 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 3,3119 TL - 3,3119 TL | 7585 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7453 TL - 2,7453 TL | 1235000 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,4884 TL - 5,4884 TL | 24263 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,37 TL - 6,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 3,9131 TL - 3,9131 TL | 1895724 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 4,9941 TL - 4,9941 TL | 264500 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,0421 TL - 9,0421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin