These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Malzeme: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Renk: Doğal renk, Siyah Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Flanş Yüksekliği | Asgari Dış Çap | Renk | Malzeme | İç Çap | Azami Dış Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 1448764 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,3096 TL - 5,3096 TL | 1393460 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,6565 TL - 5,6565 TL | 745480 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8188 TL - 6,8188 TL | 9988 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,6239 TL - 6,6239 TL | 1000 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,8216 TL - 8,8216 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,0421 TL - 9,0421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,0948 TL - 9,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,1077 TL - 2,1077 TL | 148352 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 8,6578 TL - 10,3024 TL | 60 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 9,0421 TL - 9,0421 TL | 1000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 4,3478 TL - 4,3478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8941 TL - 3,8941 TL | 13188 Stokta |
0.102 in
2.6 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 4,1304 TL - 4,4707 TL | 22536 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,3742 TL - 3,3742 TL | 4982 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 4,2898 TL - 4,2898 TL | 497 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,1304 TL - 4,4707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,37 TL - 6,37 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 5,0573 TL - 5,0573 TL | 904820 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,6309 TL - 9,6309 TL | 18164 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin