Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287,2167 TL - 287,2167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 307,0351 TL - 307,0351 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 379,7355 TL - 379,7355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 409,4132 TL - 409,4132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 303,7486 TL - 303,7486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 282,8347 TL - 282,8347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Gri
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 247,6795 TL - 247,6795 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 237,7205 TL - 237,7205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 253,157 TL - 253,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 232,2431 TL - 232,2431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Gri
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 446,859 TL - 446,859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 442,4771 TL - 442,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Gri
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 231,1476 TL - 231,1476 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 248,7751 TL - 248,7751 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 235,5296 TL - 235,5296 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 253,157 TL - 253,157 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,8332 TL - 161,8332 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Siyah
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 179,361 TL - 179,361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 179,361 TL - 179,361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Siyah
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 224,5748 TL - 224,5748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin