Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
2,2209 TL - 2,2209 TL 16500 Stokta
5.3 mm
Mavi
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
7,041 TL - 7,041 TL 895860 Stokta
10.7 mm
Yeşil
Silicone
31.2 mm
13.7 mm
1
10,7557 TL - 10,7557 TL 8500 Stokta
13.9 mm
Kırmızı
Silicone
28.9 mm
16.9 mm
1
2,3901 TL - 2,3901 TL 83664 Stokta
5.8 mm
Gri
Silicone
28.7 mm
8.9 mm
1
7,4017 TL - 7,4017 TL 757130 Stokta
3.3 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.6 mm 27.9 mm Blue Silicone

1475608

Fiyat Aralığı
2,2209 TL - 2,2209 TL

Stok Seviyeleri
16500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.7 mm 31.2 mm Green Silicone

1475613

Fiyat Aralığı
7,041 TL - 7,041 TL

Stok Seviyeleri
895860 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.9 mm 28.9 mm Red Silicone

1475617

Fiyat Aralığı
10,7557 TL - 10,7557 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 28.7 mm Grey Silicone

1475609

Fiyat Aralığı
2,3901 TL - 2,3901 TL

Stok Seviyeleri
83664 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.8 mm
  • h1
    28.7 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.53 mm 25.40 mm Black EPDM

10605554

Fiyat Aralığı
7,4017 TL - 7,4017 TL

Stok Seviyeleri
757130 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM