Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
31 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
1,0806 TL - 1,3239 TL 440916 Stokta
1.4 mm
Siyah
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
2,178 TL - 2,42 TL 2246778 Stokta
Siyah
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
2,0063 TL - 2,2292 TL 6132784 Stokta
Siyah
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
2,0905 TL - 2,3226 TL 708900 Stokta
Yeşil
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
30,2424 TL - 30,2424 TL 40250 Stokta
4.0 mm
Siyah
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
32,2524 TL - 32,2524 TL 23898 Stokta
6.2 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
47,5106 TL - 47,5106 TL 22752 Stokta
9.5 mm
Siyah
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
37,1862 TL - 37,1862 TL 750 Stokta
6.4 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
42,8509 TL - 42,8509 TL 5886 Stokta
9.5 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
9,9569 TL - 9,9569 TL 139920 Stokta
2.8 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
7,4017 TL - 7,4017 TL 757130 Stokta
3.3 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 2
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.3 mm 16.5 mm Black EPDM

461627

Fiyat Aralığı
1,3239 TL - 1,0806 TL

Stok Seviyeleri
440916 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.2 mm 8.0 mm Siyah EPDM

1219766

Fiyat Aralığı
2,42 TL - 2,178 TL

Stok Seviyeleri
2246778 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.0 mm Black EPDM

1219764

Fiyat Aralığı
2,2292 TL - 2,0063 TL

Stok Seviyeleri
6132784 Stokta
Özellikler
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.2 mm 8.0 mm Green EPDM

1219765

Fiyat Aralığı
2,3226 TL - 2,0905 TL

Stok Seviyeleri
708900 Stokta
Özellikler
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tip
    2
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 18.3 mm Siyah EPDM

1475761

Fiyat Aralığı
30,2424 TL - 30,2424 TL

Stok Seviyeleri
40250 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 11.99 mm 25.40 mm EPDM Siyah

1475719

Fiyat Aralığı
32,2524 TL - 32,2524 TL

Stok Seviyeleri
23898 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 17.96 mm 31.75 mm EPDM Siyah

1475722

Fiyat Aralığı
47,5106 TL - 47,5106 TL

Stok Seviyeleri
22752 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekme Tapası 13.46 mm 25.40 mm EPDM Siyah

1475720

Fiyat Aralığı
37,1862 TL - 37,1862 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekme Tapası 25.40 mm EPDM Siyah

1475721

Fiyat Aralığı
42,8509 TL - 42,8509 TL

Stok Seviyeleri
5886 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 25.4 mm Siyah EPDM

1475760

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
139920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.53 mm 25.40 mm Black EPDM

10605554

Fiyat Aralığı
7,4017 TL - 7,4017 TL

Stok Seviyeleri
757130 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM