Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
92 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
6,1508 TL - 6,1508 TL 281274 Stokta
2.8 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
8,937 TL - 8,937 TL 370024 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
5,2279 TL - 5,2279 TL 14396 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
5,3447 TL - 5,3447 TL 321708 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
2.7 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 3369 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
5,5394 TL - 5,5394 TL 428778 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
6,8552 TL - 6,8552 TL 965874 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
13.3 mm
10.5 mm
5,9455 TL - 5,9455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
12,004 TL - 13,3628 TL 54000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
4,5951 TL - 4,5951 TL 287270 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL 35604 Stokta
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
13,6685 TL - 13,6685 TL 98301 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
10,3144 TL - 10,3144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
6,4935 TL - 6,4935 TL 39081 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 24633 Stokta
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 55200 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
6,3821 TL - 6,3821 TL 17060 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
10,0515 TL - 10,0515 TL 2190 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 39540 Stokta
6.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
9,2945 TL - 9,2945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
  • / 5
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39717

Fiyat Aralığı
6,1508 TL - 6,1508 TL

Stok Seviyeleri
281274 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461604

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
370024 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461593

Fiyat Aralığı
5,2279 TL - 5,2279 TL

Stok Seviyeleri
14396 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461590

Fiyat Aralığı
5,3447 TL - 5,3447 TL

Stok Seviyeleri
321708 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461616

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
3369 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461594

Fiyat Aralığı
5,5394 TL - 5,5394 TL

Stok Seviyeleri
428778 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.5 mm 13.3 mm Doğal renk Silicone

461607

Fiyat Aralığı
6,8552 TL - 6,8552 TL

Stok Seviyeleri
965874 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

39727

Fiyat Aralığı
5,9455 TL - 5,9455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39724

Fiyat Aralığı
13,3628 TL - 12,004 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461597

Fiyat Aralığı
4,5951 TL - 4,5951 TL

Stok Seviyeleri
287270 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461612

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
35604 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461611

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
98301 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39722

Fiyat Aralığı
10,3144 TL - 10,3144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39718

Fiyat Aralığı
6,4935 TL - 6,4935 TL

Stok Seviyeleri
39081 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 25.6 mm Doğal renk Silicone

461606

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
24633 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461614

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461598

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
17060 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461605

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
2190 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461610

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
39540 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461602

Fiyat Aralığı
9,2945 TL - 9,2945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk