Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3144 TL - 10,3144 TL | 5205 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 88077 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 249546 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 6,7323 TL - 6,7323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 3369 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 6,4935 TL - 6,4935 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.13 in
3.3 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 6,1508 TL - 6,1508 TL | 302274 Stokta |
0.11 in
2.8 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 3,9639 TL - 3,9639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.209 in
5.3 mm
|
Clear
|
Silicone
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | 21698 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Yeşil
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 11,4604 TL - 28,078 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Mavi
|
Silicone
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 6,5818 TL - 6,5818 TL | 368419 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
Pink
|
Silicone
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 42,6876 TL - 42,6876 TL | 103 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 5,111 TL - 6,3572 TL | 432000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 22,8157 TL - 22,8157 TL | 825 Stokta |
0.535 in
13.6 mm
|
Beyaz
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 5,8606 TL - 7,2917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 37,851 TL - 37,851 TL | 686 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | 652140 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
Sarı
|
Silicone
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 5,7933 TL - 5,7933 TL | 39498 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 31,2271 TL - 31,2271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.429 in
10.9 mm
|
Pink
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 5,9194 TL - 5,9194 TL | 351440 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin