Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
5,4323 TL - 5,4323 TL 143460 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
6,4935 TL - 6,4935 TL 39081 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
1,5576 TL - 1,8886 TL 115296 Stokta
1.5 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
12,004 TL - 13,3628 TL 54000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 3369 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
9,2945 TL - 9,2945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 24633 Stokta
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
5,5394 TL - 5,5394 TL 428778 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
6,3821 TL - 6,3821 TL 17060 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
5,2279 TL - 5,2279 TL 14396 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
4,5951 TL - 4,5951 TL 287270 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
0,9073 TL - 1,10 TL 4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
1,5187 TL - 1,8497 TL 25000 Stokta
2.1 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
10,0515 TL - 10,0515 TL 2190 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 55200 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
39,8487 TL - 39,8487 TL 36754 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
1,1098 TL - 1,3532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
4,2161 TL - 4,2161 TL 249546 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
7,854 TL - 7,854 TL 151280 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
8,7898 TL - 8,7898 TL 57017 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461592

Fiyat Aralığı
5,4323 TL - 5,4323 TL

Stok Seviyeleri
143460 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39718

Fiyat Aralığı
6,4935 TL - 6,4935 TL

Stok Seviyeleri
39081 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.8 mm 17.8 mm Black EPDM

461637

Fiyat Aralığı
1,8886 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
115296 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39724

Fiyat Aralığı
13,3628 TL - 12,004 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461616

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
3369 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461602

Fiyat Aralığı
9,2945 TL - 9,2945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 25.6 mm Doğal renk Silicone

461606

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
24633 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461594

Fiyat Aralığı
5,5394 TL - 5,5394 TL

Stok Seviyeleri
428778 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461598

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
17060 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461593

Fiyat Aralığı
5,2279 TL - 5,2279 TL

Stok Seviyeleri
14396 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461597

Fiyat Aralığı
4,5951 TL - 4,5951 TL

Stok Seviyeleri
287270 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Black EPDM

461629

Fiyat Aralığı
1,8497 TL - 1,5187 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461605

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
2190 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461614

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461618

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
36754 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Black EPDM

461628

Fiyat Aralığı
1,3532 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 26.0 mm Black EPDM

461642

Fiyat Aralığı
4,2161 TL - 4,2161 TL

Stok Seviyeleri
249546 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Black EPDM

461646

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
151280 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461650

Fiyat Aralığı
8,7898 TL - 8,7898 TL

Stok Seviyeleri
57017 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah