Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 98301 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,9073 TL - 1,10 TL | 4000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 1,5187 TL - 1,8497 TL | 25000 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 6,3821 TL - 6,3821 TL | 17060 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 9,2945 TL - 9,2945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 4,3614 TL - 5,403 TL | 20000 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 5,1986 TL - 5,1986 TL | 36000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 6,3936 TL - 6,3936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 5,9455 TL - 5,9455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 24633 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,2279 TL - 5,2279 TL | 14396 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 4,5951 TL - 4,5951 TL | 274780 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,4323 TL - 5,4323 TL | 143460 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 39540 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 55200 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 36754 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 370024 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 6,298 TL - 6,298 TL | 869900 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Mavi
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 47,5106 TL - 47,5106 TL | 22752 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3