Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
3,4558 TL - 3,4558 TL 795900 Stokta
7.2 mm
Sarı
Silicone
29.5 mm
10.2 mm
1
8,8834 TL - 8,8834 TL 6500 Stokta
12.5 mm
Beyaz
Silicone
28.4 mm
15.5 mm
1
2,2209 TL - 2,2209 TL 16500 Stokta
5.3 mm
Mavi
Silicone
27.9 mm
8.6 mm
1
4,9496 TL - 4,9496 TL 225456 Stokta
8.9 mm
Pink
Silicone
30.7 mm
12.0 mm
1
7,4017 TL - 7,4017 TL 757130 Stokta
3.3 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 29.5 mm Yellow Silicone

1475610

Fiyat Aralığı
3,4558 TL - 3,4558 TL

Stok Seviyeleri
795900 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.2 mm
  • h1
    29.5 mm
  • D
    10.2 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 28.4 mm White Silicone

1475615

Fiyat Aralığı
8,8834 TL - 8,8834 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.5 mm
  • h1
    28.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.6 mm 27.9 mm Blue Silicone

1475608

Fiyat Aralığı
2,2209 TL - 2,2209 TL

Stok Seviyeleri
16500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    27.9 mm
  • D
    8.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 30.7 mm Pink Silicone

1475612

Fiyat Aralığı
4,9496 TL - 4,9496 TL

Stok Seviyeleri
225456 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.9 mm
  • h1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.53 mm 25.40 mm Black EPDM

10605554

Fiyat Aralığı
7,4017 TL - 7,4017 TL

Stok Seviyeleri
757130 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM