Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
15,9815 TL - 15,9815 TL 1988 Stokta
10.3 mm
Purple
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
6,5818 TL - 6,5818 TL 446611 Stokta
9.1 mm
Pink
Silicone
7.0 mm
10.4 mm
5,7933 TL - 5,7933 TL 39498 Stokta
1.6 mm
Mavi
Silicone
15.9 mm
3.9 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 161595 Stokta
3.6 mm
Pink
Silicone
5.8 mm
4.0 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 69780 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
7,5596 TL - 7,5596 TL 113673 Stokta
4.9 mm
Siyah
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,9073 TL - 1,10 TL 4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
4,3614 TL - 5,403 TL 20000 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
16.1 mm
3.9 mm
12,004 TL - 13,3628 TL 54000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
7,0655 TL - 7,0655 TL 14641 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
8,937 TL - 8,937 TL 370024 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
1,8595 TL - 1,8595 TL 2143920 Stokta
2.7 mm
Kırmızı
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
5,5394 TL - 5,5394 TL 428778 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
6,1508 TL - 6,1508 TL 281274 Stokta
2.8 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
10,1672 TL - 10,1672 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 mm
Yeşil
Silicone
20.4 mm
11.3 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 3369 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
9,2945 TL - 9,2945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
7,2127 TL - 7,2127 TL 6500 Stokta
5.0 mm
Yeşil
Silicone
6.8 mm
7.8 mm
14,2993 TL - 14,2993 TL 35604 Stokta
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 378114 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 11.6 mm Purple Silicone

35-DFPP-M12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1988 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 7.0 mm Pink Silicone

35-UTM-M10

Fiyat Aralığı
6,5818 TL - 6,5818 TL

Stok Seviyeleri
446611 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 15.9 mm Mavi Silicone

499037

Fiyat Aralığı
5,7933 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
39498 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 5.8 mm Pink Silicone

35-UTM-M4

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
161595 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Pink
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Siyah EPDM

461645

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
69780 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Siyah EPDM

461649

Fiyat Aralığı
7,5596 TL - 7,5596 TL

Stok Seviyeleri
113673 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.9 mm 16.1 mm Doğal renk Silicone

461596

Fiyat Aralığı
5,403 TL - 4,3614 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39724

Fiyat Aralığı
13,3628 TL - 12,004 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.7 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461600

Fiyat Aralığı
7,0655 TL - 7,0655 TL

Stok Seviyeleri
14641 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461604

Fiyat Aralığı
8,937 TL - 8,937 TL

Stok Seviyeleri
370024 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 5.3 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M3

Fiyat Aralığı
1,8595 TL - 1,8595 TL

Stok Seviyeleri
2143920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461594

Fiyat Aralığı
5,5394 TL - 5,5394 TL

Stok Seviyeleri
428778 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39717

Fiyat Aralığı
6,1508 TL - 6,1508 TL

Stok Seviyeleri
281274 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.3 mm 20.4 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M10

Fiyat Aralığı
10,1672 TL - 10,1672 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461616

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
3369 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461602

Fiyat Aralığı
9,2945 TL - 9,2945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.8 mm 6.8 mm Yeşil Silicone

35-DFPP-M6

Fiyat Aralığı
7,2127 TL - 7,2127 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Yeşil
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461612

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
35604 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.4 mm 8.8 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M12

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
378114 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı