Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
9,0317 TL - 9,0317 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
22.4 mm
8.9 mm
5,8801 TL - 5,8801 TL 229501 Stokta
2.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.6 mm
5,1986 TL - 5,1986 TL 36000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.5 mm
1.9 mm
5,9455 TL - 5,9455 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
7,6754 TL - 7,6754 TL 280812 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Silicone
23.8 mm
7.0 mm
6,2769 TL - 6,2769 TL 108906 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.1 mm
6,1508 TL - 6,1508 TL 267880 Stokta
2.8 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
5,3058 TL - 5,3058 TL 308000 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
2.8 mm
10,3144 TL - 10,3144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
14,6147 TL - 14,6147 TL 81443 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.5 mm
6,4935 TL - 6,4935 TL 62942 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
12,004 TL - 13,3628 TL 54000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
0,9073 TL - 1,10 TL 4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
25,9701 TL - 25,9701 TL 3369 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
1,1098 TL - 1,3532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
1,5187 TL - 1,8497 TL 25000 Stokta
2.1 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
1,6063 TL - 1,9859 TL 133392 Stokta
3.0 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
1,4894 TL - 1,7913 TL 126559 Stokta
2.0 mm
Siyah
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
14,2993 TL - 14,2993 TL 35604 Stokta
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
32,2785 TL - 32,2785 TL 8505 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.9 mm 22.4 mm Doğal renk Silicone

39721

Fiyat Aralığı
9,0317 TL - 9,0317 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.6 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461595

Fiyat Aralığı
5,8801 TL - 5,8801 TL

Stok Seviyeleri
229501 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.9 mm 15.5 mm Doğal renk Silicone

39726

Fiyat Aralığı
5,1986 TL - 5,1986 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

39727

Fiyat Aralığı
5,9455 TL - 5,9455 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.0 mm 23.8 mm Doğal renk Silicone

39719

Fiyat Aralığı
7,6754 TL - 7,6754 TL

Stok Seviyeleri
280812 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.1 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39716

Fiyat Aralığı
6,2769 TL - 6,2769 TL

Stok Seviyeleri
108906 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39717

Fiyat Aralığı
6,1508 TL - 6,1508 TL

Stok Seviyeleri
267880 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461591

Fiyat Aralığı
5,3058 TL - 5,3058 TL

Stok Seviyeleri
308000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39722

Fiyat Aralığı
10,3144 TL - 10,3144 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39725

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
81443 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39718

Fiyat Aralığı
6,4935 TL - 6,4935 TL

Stok Seviyeleri
62942 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39724

Fiyat Aralığı
13,3628 TL - 12,004 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624

Fiyat Aralığı
1,10 TL - 0,9073 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461616

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
3369 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Black EPDM

461628

Fiyat Aralığı
1,3532 TL - 1,1098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.7 mm 25.4 mm Black EPDM

461629

Fiyat Aralığı
1,8497 TL - 1,5187 TL

Stok Seviyeleri
25000 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 25.4 mm Black EPDM

461631

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,6063 TL

Stok Seviyeleri
133392 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 15.8 mm Black EPDM

461635

Fiyat Aralığı
1,7913 TL - 1,4894 TL

Stok Seviyeleri
126559 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461612

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
35604 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461617

Fiyat Aralığı
32,2785 TL - 32,2785 TL

Stok Seviyeleri
8505 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk