Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | Malzeme | h1 | D | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6685 TL - 13,6685 TL | 98301 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 6,2769 TL - 6,2769 TL | 108906 Stokta |
0.094 in
2.4 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 9,0317 TL - 9,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 6,8552 TL - 6,8552 TL | 965874 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 5,1986 TL - 5,1986 TL | 36000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 6,3821 TL - 6,3821 TL | 17060 Stokta |
0.083 in
2.1 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 9,2945 TL - 9,2945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 10,8295 TL - 10,8295 TL | 24633 Stokta |
0.193 in
4.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 69780 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 25,9701 TL - 25,9701 TL | 3369 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 8,937 TL - 8,937 TL | 370024 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 4,5951 TL - 4,5951 TL | 274780 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | 35604 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 39540 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 5,2279 TL - 5,2279 TL | 14396 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 6,3936 TL - 6,3936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
Silicone Rubber
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 32,2785 TL - 32,2785 TL | 8505 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 1,0806 TL - 1,3239 TL | 440916 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | 36754 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Doğal renk
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 1,1098 TL - 1,3532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin