This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411,2096 TL - 411,2096 TL | 3600 Stokta |
M5
|
3.386 in
86.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Pull
|
||
2.124,2485 TL - 2.124,2485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
2.195,7539 TL - 2.195,7539 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.076,4652 TL - 1.076,4652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Eğimli Boru
|
||
1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.088,5155 TL - 1.088,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.182,0302 TL - 1.182,0302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.327,3316 TL - 1.327,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.436,2827 TL - 1.436,2827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
2.074,6527 TL - 2.074,6527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.113,8113 TL - 1.113,8113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Folding
|
||
1.353,8225 TL - 1.353,8225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.386,7866 TL - 1.386,7866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.108,3338 TL - 1.108,3338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
1.165,5979 TL - 1.165,5979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.302,0358 TL - 1.302,0358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.406,605 TL - 1.406,605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
2.016,3927 TL - 2.016,3927 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
1.658,6666 TL - 1.658,6666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Stainless Steel
|
Threaded Hole;Back Mount
|
Folding
|
||
1.208,521 TL - 1.208,521 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik
|
Tubular
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin