This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,1145 TL - 162,3496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
|||
| 158,9033 TL - 176,5593 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 116,8388 TL - 129,8209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 163,9078 TL - 182,1198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
Drawer
|
|||
| 277,3396 TL - 308,1551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 93,8189 TL - 104,2433 TL | 25 Stokta |
M5
|
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
Drawer
|
||
| 91,9777 TL - 102,1975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 155,0111 TL - 172,2347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 255,098 TL - 283,4423 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 211,1711 TL - 234,6344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 167,7999 TL - 186,4444 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
Drawer
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
Drawer
|
|||
| 237,3048 TL - 263,6721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
|
Stainless Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 141,6662 TL - 157,407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
|||
| 96,5816 TL - 107,3132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
| 87,8344 TL - 97,5936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Steel
|
Dişli
|
Drawer
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin