Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492,0637 TL - 1.205,5562 TL | 520 Stokta |
M5 x 10
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
|
||
| 594,577 TL - 594,577 TL | 36 Stokta |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 460,1006 TL - 460,1006 TL | 168 Stokta |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 537,0644 TL - 537,0644 TL | 180 Stokta |
M5 x 10
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
|
||
| 653,7719 TL - 653,7719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 411,2096 TL - 411,2096 TL | 3600 Stokta |
M5 x 10
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
|
|
||
| 474,9256 TL - 474,9256 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Alüminyum
|
Rear Threaded Blind Hole
|
Eğimli Dolap
|
||
| 1.647,6121 TL - 1.647,6121 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Folding
|
||
| 1.696,1122 TL - 1.696,1122 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Folding
|
||
| 2.074,6527 TL - 2.074,6527 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.113,8113 TL - 1.113,8113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Folding
|
||
| 1.174,3617 TL - 1.174,3617 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Folding
|
||
| 2.124,2485 TL - 2.124,2485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.076,4652 TL - 1.076,4652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.165,5979 TL - 1.165,5979 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.302,0358 TL - 1.302,0358 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.088,5155 TL - 1.088,5155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.182,0302 TL - 1.182,0302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.327,3316 TL - 1.327,3316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.436,2827 TL - 1.436,2827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik; Operatör Tarafı
|
Eğimli Boru
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin