Menü Arama

Çekme Tutamakları - Köprü Biçimli Plastik

Stokta

This range of Pull Handles have a bridge shape with a rectangular bar. These strong handles are commonly used for both the opening and closure of doors, and for the lids on heavy cabinets.

They are an economical choice that is well suitable to a number of applications and industries, including; railway, machinery, and electrical or industrial equipment.

Our offer features a selection of material and finish options to suit different environments, as well as a choice of pulling strengths and thread styles. The range also has options suitable for front or rear mounting.

  • Material: Duroplast, Thermoplastic
  • Colour: White, Black, Yellow, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
32 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Montaj Deliği Mesafesi Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
188,0987 TL - 460,8419 TL 3219 Stokta
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
279,0464 TL - 683,6637 TL 8100 Stokta
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
188,0987 TL - 460,8419 TL 98287 Stokta
M8 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL 2040 Stokta
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
9,8517 TL - 9,8517 TL 250 Stokta
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Oturtmalı
27.0 mm
11.5 mm
7,798 TL - 17,6373 TL 38000 Stokta
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Oturtmalı
16.0 mm
26.0 mm
4,965 TL - 11,1739 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Oturtmalı
24.0 mm
24.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL 70 Stokta
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
274,315 TL - 672,0719 TL 200 Stokta
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
116,392 TL - 285,1604 TL 45790 Stokta
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
157,187 TL - 385,1082 TL 28458 Stokta
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
108,1909 TL - 265,0678 TL 56000 Stokta
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
157,187 TL - 385,1082 TL 12027 Stokta
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
159,0796 TL - 389,745 TL 13923 Stokta
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
153,6121 TL - 376,3499 TL 115560 Stokta
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
116,392 TL - 285,1604 TL 85000 Stokta
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
214,3842 TL - 525,2413 TL 1800 Stokta
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
153,6121 TL - 376,3499 TL 87800 Stokta
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
139,1026 TL - 340,8015 TL 34000 Stokta
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
159,0796 TL - 389,745 TL 9342 Stokta
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • / 2
Tutamak Kavraması 132.0 mm M6 x 9

462237

Fiyat Aralığı
460,8419 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
3219 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm M8 x 15

462251

Fiyat Aralığı
683,6637 TL - 279,0464 TL

Stok Seviyeleri
8100 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 15
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm M8 x 9

462238

Fiyat Aralığı
460,8419 TL - 188,0987 TL

Stok Seviyeleri
98287 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 120.0 mm M6 x 9

462249

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
2040 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Ambalaj Tutamakları 11.5 mm Non Threaded HDPE

157015000004

Fiyat Aralığı
9,8517 TL - 9,8517 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    11.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Doğal renk
Ambalaj Tutamakları 160.0 mm Non Threaded LDPE White

496992

Fiyat Aralığı
17,6373 TL - 7,798 TL

Stok Seviyeleri
38000 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    16.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    160.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    26.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    160.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
Ambalaj Tutamakları 24.0 mm Non Threaded LDPE Black

496991

Fiyat Aralığı
11,1739 TL - 4,965 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    24.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    158.0 mm
  • Diş Boyutu
    Non Threaded
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 x 15

462248

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 15
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 120.0 mm M8 x 9

462250

Fiyat Aralığı
672,0719 TL - 274,315 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    48.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm

462241

Fiyat Aralığı
285,1604 TL - 116,392 TL

Stok Seviyeleri
45790 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 132.0 mm

462243

Fiyat Aralığı
385,1082 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
28458 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 93.5 mm

462240

Fiyat Aralığı
265,0678 TL - 108,1909 TL

Stok Seviyeleri
56000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    93.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    36.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 132.0 mm

462244

Fiyat Aralığı
385,1082 TL - 157,187 TL

Stok Seviyeleri
12027 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    45.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    156.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 117.0 mm M6 x 9

462233

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
13923 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 110.0 mm M5 x 9

462230

Fiyat Aralığı
376,3499 TL - 153,6121 TL

Stok Seviyeleri
115560 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    110.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm

462242

Fiyat Aralığı
285,1604 TL - 116,392 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 179.0 mm

462245

Fiyat Aralığı
525,2413 TL - 214,3842 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    179.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    204.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 110.0 mm M6 x 9

462231

Fiyat Aralığı
376,3499 TL - 153,6121 TL

Stok Seviyeleri
87800 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    110.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 105.0 mm M6 x 9

462229

Fiyat Aralığı
340,8015 TL - 139,1026 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    105.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    37.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    121.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 x 9
  • Renk
    Siyah
Tutamak Kavraması 117.0 mm M5 x 9

462232

Fiyat Aralığı
389,745 TL - 159,0796 TL

Stok Seviyeleri
9342 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    133.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 x 9
  • Renk
    Siyah