Menü Arama

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Stokta

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Tutamak Rengi Toplam Yükseklik Satın Al
155,3256 TL - 172,584 TL 9652 Stokta
249,791 TL - 277,5454 TL 20558 Stokta
210,5696 TL - 233,9662 TL 20 Stokta
602,9449 TL - 669,9388 TL 1100 Stokta
M5
140.0 mm
PA6 GFR30
Dişli Saplama
Siyah
50.0 mm
39094 Stokta
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Siyah
40.0 mm
223,0276 TL - 247,8083 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
95,932 TL - 95,932 TL 49960 Stokta
M6
Nylon 6
Plain
Siyah
35.0 mm
  • / 3
Pull Handle 28.5 mm

1852031

Fiyat Aralığı
172,584 TL - 155,3256 TL

Stok Seviyeleri
9652 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6
  • Tip
    3
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pull Handle

081202

Fiyat Aralığı
277,5454 TL - 249,791 TL

Stok Seviyeleri
20558 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PPN
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pull Handle

081203

Fiyat Aralığı
233,9662 TL - 210,5696 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PPN
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926300090
Pull Handle 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Black

38620

Fiyat Aralığı
669,9388 TL - 602,9449 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    PA6 GFR30
Pull Handle 40.0 mm Nylon 6

086-1E


Stok Seviyeleri
39094 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    122.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
  • Malzeme
    Nylon
Pull Handle

081201

Fiyat Aralığı
247,8083 TL - 223,0276 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    PPN
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutamak Kavraması 93.4 mm M6 Nylon 6 Siyah

20087883

Fiyat Aralığı
95,932 TL - 95,932 TL

Stok Seviyeleri
49960 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    93.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
  • Montaj Tipi
    Plain