Menü Arama

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Stokta

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Tutamak Rengi Toplam Yükseklik Satın Al
284,749 TL - 697,635 TL 16758 Stokta
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
50.0 mm
3,6274 TL - 3,6274 TL 6000 Stokta
M8
17.0 mm
Nylon
Dişli
8.5 mm
146,0419 TL - 146,0419 TL 22 Stokta
M2
86.0 mm
Nylon 6
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Siyah
27.0 mm
108,9269 TL - 108,9269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
145.0 mm
PA
Plain
Siyah
40.0 mm
351,8045 TL - 861,921 TL 17100 Stokta
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
56.0 mm
378,109 TL - 926,3671 TL 658 Stokta
M10
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
56.0 mm
132,689 TL - 132,689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
63.5 mm
Nylon 6
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Siyah
27.0 mm
95,8893 TL - 234,9289 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
119.5 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
35.0 mm
119,4411 TL - 119,4411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
35.0 mm
Nylon 6
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Siyah
27.0 mm
338,7416 TL - 829,917 TL 14059 Stokta
M6
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
41.0 mm
237,932 TL - 276,5814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Non Threaded
112.4 mm
PPN
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Siyah
25.0 mm
604,7758 TL - 604,7758 TL 5168 Stokta
Non Threaded
174.0 mm
PPN
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Siyah
39.0 mm
119,4411 TL - 119,4411 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
35.0 mm
Nylon 6
Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit
Gri
27.0 mm
263,8281 TL - 307,3451 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
140.0 mm
Nylon
Vida Geçmeli
Siyah
50.0 mm
144,3597 TL - 353,6813 TL 60600 Stokta
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
40.0 mm
337,3301 TL - 826,4589 TL 1387 Stokta
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Siyah
41.0 mm
232,3634 TL - 569,2905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
146.0 mm
PA
Threaded Insert
Siyah
42.0 mm
34167 Stokta
Non Threaded
Nylon 6
Plain
Siyah
40.0 mm
132,5007 TL - 147,223 TL 2550 Stokta
155,3256 TL - 172,584 TL 7668 Stokta
  • / 3
Tutamak Kavraması 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Siyah

465941

Fiyat Aralığı
697,635 TL - 284,749 TL

Stok Seviyeleri
16758 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon 6
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6
Kapatma Kapağı M8 Nylon Yellow

466326

Fiyat Aralığı
3,6274 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Malzeme
    Nylon
Tutamak Kavraması M2 86.0 mm 2.4 mm Nylon 6

493517

Fiyat Aralığı
146,0419 TL - 146,0419 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    86.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
  • Kulp Biçimi
    Pull
Tutamak Kavraması 117.0 mm M6 PA Black

466309

Fiyat Aralığı
108,9269 TL - 108,9269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    145.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    145.0 mm
  • Çubuk Ucu Malzemesi
    PA
  • Tutamak Rengi
    Siyah
Tutamak Kavraması 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Siyah

465939

Fiyat Aralığı
861,921 TL - 351,8045 TL

Stok Seviyeleri
17100 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon 6
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6
Tutamak Kavraması 132.0 mm M10 Glass Filled Nylon 6 Siyah

465940

Fiyat Aralığı
926,3671 TL - 378,109 TL

Stok Seviyeleri
658 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    132.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon 6
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6
Tutamak Kavraması 28.5 mm M2 Nylon 6 Siyah

493516

Fiyat Aralığı
132,689 TL - 132,689 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    28.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
Tutamak Kavraması 93.4 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Siyah

466311

Fiyat Aralığı
234,9289 TL - 95,8893 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    119.5 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    93.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    119.5 mm
  • Çubuk Ucu Malzemesi
    PA
Tutamak Kavraması 28.5 mm M2 Nylon 6 Siyah

493515

Fiyat Aralığı
119,4411 TL - 119,4411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    28.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
Tutamak Kavraması 120.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Siyah

465933

Fiyat Aralığı
829,917 TL - 338,7416 TL

Stok Seviyeleri
14059 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon 6
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6
Tutamak Kavraması 89.9 mm Non Threaded PPN Siyah

493519

Fiyat Aralığı
276,5814 TL - 237,932 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Genişliği
    3.2 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    89.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    112.4 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
Tutamak Kavraması 138.0 mm Non Threaded PPN Siyah

493521

Fiyat Aralığı
604,7758 TL - 604,7758 TL

Stok Seviyeleri
5168 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    174.0 mm
  • Taban Genişliği
    5.1 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    138.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    174.0 mm
Tutamak Kavraması 28.5 mm M2 Nylon 6 Gri

493514

Fiyat Aralığı
119,4411 TL - 119,4411 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    28.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Gri
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
Tutamak Kavraması 120.0 mm M5 Nylon Black

493522

Fiyat Aralığı
307,3451 TL - 263,8281 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    50.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    140.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon
  • Kulp Biçimi
    Kavisli Tutamak
Tutamak Kavraması 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Siyah

466312

Fiyat Aralığı
353,6813 TL - 144,3597 TL

Stok Seviyeleri
60600 Stokta
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    145.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    145.0 mm
  • Çubuk Ucu Malzemesi
    PA
Tutamak Kavraması 120.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Siyah

465934

Fiyat Aralığı
826,4589 TL - 337,3301 TL

Stok Seviyeleri
1387 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    41.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Glass Filled Nylon 6
  • Malzeme
    Glass Filled Nylon 6
Tutamak Kavraması 117.0 mm M8 PA Black

466313

Fiyat Aralığı
569,2905 TL - 232,3634 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Uzunluğu
    145.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    117.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    42.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    146.0 mm
  • Çubuk Ucu Malzemesi
    PA
Pull Handle 40.0 mm Nylon 6

086-1E


Stok Seviyeleri
34167 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    122.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    40.0 mm
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Malzemesi
    Nylon 6
  • Malzeme
    Nylon
Pull Handle 28.5 mm

1852011

Fiyat Aralığı
147,223 TL - 132,5007 TL

Stok Seviyeleri
2550 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6
  • Tip
    1
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pull Handle 28.5 mm

1852021

Fiyat Aralığı
172,584 TL - 155,3256 TL

Stok Seviyeleri
7668 Stokta
Özellikler
  • Taban Genişliği
    6.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Nylon 6
  • Tip
    2
  • GTIP Numarası
    3926909790