Menü Arama

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Metal

Stokta

The range of pull handles designed in a round arch-shape have a semi flat profile that makes them ideal when two handles are required on close opening panels.

These lightweight handles are large in their design and are available in a choice of metal materials and aesthetically pleasing finishes. They are rear mounted with two M6 screws.

  • Material: , Steel, Die Cast Zinc Alloy, Aluminium, Stainless Steel
  • Colour: , Black, Natural, Grey, Silver

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
106 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Kulp Malzemesi Montaj Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Alüminyum
Arkadan Montaj Gizli
50,6539 TL - 78,795 TL 85614 Stokta
M4
Die Cast Zinc Alloy
Dişli Saplama
15351 Stokta
M4
Die Cast Zinc Alloy
Dişli Saplama
115,0298 TL - 178,9353 TL 8526 Stokta
80,0698 TL - 124,5529 TL 11520 Stokta
94,4673 TL - 146,9489 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2831 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
188,3379 TL - 292,9701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
144 Stokta
89,8048 TL - 139,6962 TL 17320 Stokta
10920 Stokta
929,2435 TL - 929,2435 TL 4 Stokta
Non Threaded
Alüminyum
Front Mount
902,879 TL - 902,879 TL 741 Stokta
M5
Stainless Steel
Threaded Insert
1.194,9686 TL - 1.194,9686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Stainless Steel
Threaded Insert
767,7548 TL - 1.880,9993 TL 20 Stokta
M8 x 14
212,3334 TL - 212,3334 TL 170 Stokta
M5
468,0291 TL - 468,0291 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
555,549 TL - 1.361,0952 TL 120 Stokta
M6 x 12
563,0865 TL - 1.379,562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 x 12
  • / 6
Metal One-Piece Pull Handles M5 100.0 mm | 3.937 in

1845740100


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Kulp Son Katı
    Mat Eloksallı
  • Kulp Biçimi
    Round Bar
  • Montaj Tipi
    Arkadan Montaj Gizli
  • Diş Boyutu
    M5
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

08511E

Fiyat Aralığı
78,795 TL - 50,6539 TL

Stok Seviyeleri
85614 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Kulp Son Katı
    Chrome Plated
  • Tutamak Rengi
    Doğal renk
  • Kulp Tipi
    Makine Tutamağı
  • Kulp Biçimi
    Kavisli
Pull Handle 28.5 mm 117.0 mm Die Cast Zinc Alloy

08412E


Stok Seviyeleri
15351 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Kulp Son Katı
    Powder Coated
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Tipi
    Makine Tutamağı
  • Kulp Biçimi
    Kavisli
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 53.0 mm

287300E

Fiyat Aralığı
178,9353 TL - 115,0298 TL

Stok Seviyeleri
8526 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • GTIP Numarası
    7616991099
Pull Handle 55.0 mm

087300E

Fiyat Aralığı
124,5529 TL - 80,0698 TL

Stok Seviyeleri
11520 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    300.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616991099
Pull Handle 55.0 mm

087500E

Fiyat Aralığı
146,9489 TL - 94,4673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    500.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616991099
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 53.0 mm

287400E


Stok Seviyeleri
2831 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • Standart
    DIN
  • Standart
    ISO
  • GTIP Numarası
    7616991099
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 80.0 mm

187500E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    500.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 80.0 mm

187400E

Fiyat Aralığı
292,9701 TL - 188,3379 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Pull Handle 55.0 mm

087400E


Stok Seviyeleri
144 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616100099
Yekpare Plastik Çekme Tutamakları 53.0 mm

287200E

Fiyat Aralığı
139,6962 TL - 89,8048 TL

Stok Seviyeleri
17320 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    200.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • GTIP Numarası
    7616991099
Plastic One-Piece Pull Handles 53.0 mm

287500E


Stok Seviyeleri
10920 Stokta
Özellikler
  • Montaj Deliği Mesafesi
    500.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    8.5 mm
  • Standart
    DIN
  • Standart
    ISO
  • GTIP Numarası
    7616991099
U Tutamak 160.0 mm Non Threaded Alüminyum Black

1337650

Fiyat Aralığı
929,2435 TL - 929,2435 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Alüminyum
  • Tutamak Rengi
    Siyah
  • Kulp Tipi
    Ergonomik Tutamak
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Front Mount
U Tutamak 100.0 mm M5 Stainless Steel Silver

463308

Fiyat Aralığı
902,879 TL - 902,879 TL

Stok Seviyeleri
741 Stokta
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Son Katı
    Semi Matte
  • Tutamak Rengi
    Silver
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Threaded Insert
U Tutamak 250.0 mm M5 Stainless Steel Silver

463312

Fiyat Aralığı
1.194,9686 TL - 1.194,9686 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Malzemesi
    Stainless Steel
  • Kulp Son Katı
    Semi Matte
  • Tutamak Rengi
    Silver
  • Kulp Biçimi
    U
  • Montaj Tipi
    Threaded Insert
U Tutamak 180.0 mm M8 x 14

463292

Fiyat Aralığı
1.880,9993 TL - 767,7548 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 14
  • Montaj Deliği Mesafesi
    180.0 mm
  • GTIP Numarası
    8302420090
U Tutamak 88.0 mm M5

491380

Fiyat Aralığı
212,3334 TL - 212,3334 TL

Stok Seviyeleri
170 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    88.0 mm
  • Standart
    REACH
  • Standart
    RoHs
  • GTIP Numarası
    7326909890
U Tutamak M5 235.0 mm 12.0 mm Alüminyum

491384

Fiyat Aralığı
468,0291 TL - 468,0291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Montaj Deliği Mesafesi
    235.0 mm
  • Standart
    RoHs
  • Standart
    REACH
  • GTIP Numarası
    7616999099
U Tutamak 112.0 mm M6 x 12

463284

Fiyat Aralığı
1.361,0952 TL - 555,549 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 12
  • Montaj Deliği Mesafesi
    112.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616999099
U Tutamak 120.0 mm M6 x 12

463286

Fiyat Aralığı
1.379,562 TL - 563,0865 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6 x 12
  • Montaj Deliği Mesafesi
    120.0 mm
  • GTIP Numarası
    7616999099