Menü Arama

U Tutamak 160.0 mm M8 Alüminyum Black

Önden veya arkadan takılabilen, U biçimi dolap tutamağı. Bükülmüş alüminyum profilden imal edilip mükemmel dengeye ve ergonomik tasarıma sahiptir. Suya dayanıklı ve UV ışınlarına karşı koruyan toz kaplama sistemi sayesinde dış alanlarda kullanım için idealdir. Tutamak dokulu görünüme sahiptir Antimikrobik plastik kaplamalı standart öğeler öncelikle sağlık sektörü ve havaalanları, tren istasyonları, stadyum vs. gibi kamu binalarında kullanılır.
Ürün kodu:

1337640

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2 + 1.121,1274 TL
Standart paket: 2

Şunun katları halinde sipariş ver: 2

Toplam fiyat:

2.242,25 TL

2 x 1.121,1274 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Malzemesi Alüminyum
Tutamak Rengi Siyah
Kulp Tipi Ergonomik Tutamak
Kulp Biçimi U
Montaj Tipi Threaded Insert
Montaj Deliği Sayısı 2
Diş Boyutu M8
Kulp Uzunluğu 160.0 mm
Standart RoHs
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin