Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Handle Material | Aluminium |
---|---|
Handle Finish | No Finish |
Handle Type | Machine Handle |
Handle Shape | U |
Mount Type | Plain |
Number of Mounting Holes | 2 |
Thread Size | Non Threaded |
Mounting Hole Distance | 200.0 mm |
Mounting Hole Distance | 7.874 in |
Handle Length | 148.0 mm |
Handle Length | 5.827 in |
Grip Height | 32.0 mm |
Grip Height | 32.0 mm |
Commodity Code | 7616991099 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin