Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Series Code :SR5534
Seri Kodu: SR5534
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306,2535 TL - 340,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 140,554 TL - 156,1714 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Dişi
|
||
| 277,2982 TL - 308,1094 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stainless Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 495,8008 TL - 550,8899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
11.811 in
300.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 223,0332 TL - 247,8145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 470,5732 TL - 522,8589 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
9.843 in
250.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 206,4548 TL - 229,3945 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
| 557,2738 TL - 619,1931 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
15.748 in
400.0 mm
|
Steel
|
Dişli Dişi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin