Our range of Tubular Bridge Handles are used to pull large doors or lift large cabinet lids. The range offers a straight profile or an angled profile that is ideal for double winged doors.They can be mounted from the back of the panel or from the front of the panel. A choice of material and finish provides suitability to specific environment and an easthetic appeal for the finish designed of the equipment.
Series Code :SR5534
Seri Kodu: SR5534
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
918,3192 TL - 2.249,882 TL | 119 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
1.280,6275 TL - 1.280,6275 TL | 1 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
1.302,0764 TL - 1.302,0764 TL | 18 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
1.505,3156 TL - 1.505,3156 TL | 105 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
2.206,7168 TL - 5.406,4561 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
2.157,7207 TL - 5.286,4158 TL | 5 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
1.544,4283 TL - 1.544,4283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
1.365,2666 TL - 1.365,2666 TL | 14 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
2.667,6586 TL - 6.535,7636 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
972,2465 TL - 972,2465 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
1.399,0172 TL - 1.399,0172 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
2.139,9518 TL - 5.242,8818 TL | 5 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
1.206,7128 TL - 1.206,7128 TL | 2 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
2.299,1365 TL - 5.632,8844 TL | 5 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
1.248,349 TL - 1.248,349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
1.072,3813 TL - 1.072,3813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
1.339,7173 TL - 1.339,7173 TL | 23 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Arkadan Montaj
|
||
2.157,7207 TL - 5.286,4158 TL | 15 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
2.394,0795 TL - 5.865,4949 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
2.206,7168 TL - 5.406,4561 TL | 10 Stokta |
M8
|
|
Alüminyum
|
Vida Geçmeli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin